StarTech.com

60 cm SATA Serielles ATA-Kabel

Dieses hochwertige SATA-Kabel wurde für den Anschluss von SATA-Laufwerken bei beengten Platzverhältnissen entwickelt.

Produkt-ID: SATA24

  • Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
  • Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
  • Bietet 60 cm Kabellänge
3,99 € EUR ohne USt
4,31 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Steckverbinder B 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Umwelt
Betriebstemperatur 20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Feuchtigkeit 50% relative humidity
Lagertemperatur 24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Rot
Kabellänge 609.6 mm [24 in]
Produktbreite 14.000
Produktgewicht 18 g [0.6 oz]
Produkthöhe 6.200
Produktlänge 609.6 mm [24 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 0.6 mm [0 in]
Package Length 12.8 cm [5 in]
Package Width 21.9 cm [8.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 23 g [0.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 60 cm Serial ATA-Laufwerk-Anschlusskabel

Zertifikate