StarTech.com

1,8m geschirmtes eSATA Kabel - St/St

Schließen Sie Ihre externen SATA-Speichergeräte an Ihren Laptop oder Desktopcomputer an.

Produkt-ID: ESATA6

  • Entspricht den seriellen ATA III Spezifikationen Schnelle Datenübertragung mit bis zu 6 Gbit/s
10,99 € EUR ohne USt
11,87 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - eSATA (7-polig, Daten) Buchse
Steckverbinder B 1 - eSATA (7-polig, Daten) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktgewicht 131 g [4.6 oz]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 25.5 cm [10 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 136 g [4.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8 m geschirmtes, externes eSATA-Kabel Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3
90cm externes eSATA-Kabel geschirmt - St/St

Schließen Sie Ihre externen SATA-Speichergeräte an Ihren Laptop oder Desktopcomputer an.

7,99 € ohne USt
8,63 € mit USt