StarTech.com

1m USB auf Lightning Kabel - High Speed Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Hochgeschwindigkeits- Lightning Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Weiß

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

Produkt-ID: USBLT1MW

  • 1x Apple Lightning-Anschluss (8-polig)
  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • Umkehrbarer Lightning-Anschluss
Sehen Sie mehr
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
19,99 € EUR ohne USt
21,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 21 g [0.7 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 64 g [2.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m weißes Apple Lightning-Anschluss-auf-USB-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A  - Stecker/Buchse - Weiß
USBEXTPAA2MW
2m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse - Weiß

Verlängern Sie Ihr USB 2.0-Kabel um bis zu 2 m

6,99 € ohne USt
7,55 € mit USt
3m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A  - Stecker/Buchse - Weiß
USBEXTPAA3MW
3m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse - Weiß

Verlängern Sie Ihr USB 2.0-Kabel um bis zu 3 m

7,99 € ohne USt
8,63 € mit USt
1,8m USB 2.0 A Verlängerungskabel - Stecker / Buchse
USBEXTAA6BK
1,8m USB 2.0 A Verlängerungskabel - Stecker / Buchse

Verlängert Ihr vorhandenes USB-Kabel um 1,8 m.

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10BK
10 ft Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F

Verlängert Ihr aktuelles USB-Kabel um 3 m

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
15cm USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel - St/Bu
USBEXTAA6IN
15cm USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel - St/Bu

Verlängert Ihr vorhandenes USB-Kabel um 15 cm

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA3BK
90cm USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel Stecker/Buchse

Verlängert Ihr aktuelles USB-Kabel um 0,9 m

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St
USBPNLAFAM1
30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St

Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
60cm USB A Blendenmontage Kabel - Bu/St
USBPNLAFAM2
60cm USB A Blendenmontage Kabel - Bu/St

Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu

5,99 € ohne USt
6,47 € mit USt
90cm USB A Blendenmontage Kabel - Bu/St
USBPNLAFAM3
90cm USB A Blendenmontage Kabel - Bu/St

Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu

5,99 € ohne USt
6,47 € mit USt
1,5m USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel Stecker auf Buchse
USBEXTAA5DSK
1,5m USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel Stecker auf Buchse

Verlängern Sie einen USB-Port von der Rückseite Ihres Computers auf Ihren Schreibtisch.

5,99 € ohne USt
6,47 € mit USt
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA_6
1,8m USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Ihren USB 2.0-Geräten um 1,8m

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10
3m USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Ihren USB 2.0-Geräten um 3 m

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15
4,5 m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Betreiben Sie zuverlässig ein USB 2.0-Gerät um weitere 4,5 m entfernt.

21,99 € ohne USt
23,75 € mit USt
1 Port USB über Cat5 / Cat6 Extender bis zu 40m - USB über Ethernet Verlängerung
USB110EXT2
1 Port USB über Cat5 / Cat6 Extender bis zu 40m - USB über Ethernet Verlängerung

Erweitern Sie die Reichweite zwischen einem USB 1.1-Gerät und einem Computer über ein Cat5/Cat6-Kabel auf bis zu 40 m

125,99 € ohne USt
136,07 € mit USt

Zubehör