StarTech.com

2m USB-C auf Lightning-Kabel - Apple Mfi zertifiziert - Strapazierfähiges iPhone Ladekabel - weiß

Strapazierfähiges USB-C auf Lightning-Kabel | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE Kabelmantel

Produkt-ID: RUSBCLTMM2MW

  • Laden Sie Ihre Geräte mit einem MFi-zertifizierten Lightning-Kabel auf, das den täglichen Nutzungsbelastungen standhält
  • Robustes Lightning-Kabel mit Kevlar-Aramidfaser für eine höhere Zugfestigkeit, die fünfmal stärker ist als Stahl
  • Die verlängerte Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen
Sehen Sie mehr
  • Mit einer weichen TPE-Ummantelung bietet sie flexible Verbindungen mit diesem 2 Meter langen Lightning-auf-USB-Kabel
  • Dieses robuste Lightning-Kabel verfügt über einen Metallschutz um die Platine, um eine Abschirmung gegen elektromagnetische Störstrahlung zu bieten
21,99 € EUR ohne USt
23,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung TPE - Thermoplastic Elastomers
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/32 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 13 mm [0.5 in]
Produktgewicht 46 g [1.6 oz]
Produkthöhe 0.6 cm [0.2 in]
Produktlänge 2000 mm [78.7 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 183 mm [7.2 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 73 g [2.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lightning-Kabel, 2 m

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB-C auf Lightning-Kabel  - Apple Mfi zertifiziert - Strapazierfähiges iPhone Ladekabel - schwarz
RUSBCLTMM1MB
1m USB-C auf Lightning-Kabel - Apple Mfi zertifiziert - Strapazierfähiges iPhone Ladekabel - schwarz

Strapazierfähiges USB-C auf Lightning-Kabel | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE Kabelmantel

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
1m USB-C auf Lightning-Kabel  - Apple Mfi zertifiziert - Strapazierfähiges iPhone Ladekabel - weiß
RUSBCLTMM1MW
1m USB-C auf Lightning-Kabel - Apple Mfi zertifiziert - Strapazierfähiges iPhone Ladekabel - weiß

Strapazierfähiges USB-C auf Lightning-Kabel | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE Kabelmantel

20,99 € ohne USt
22,67 € mit USt
2m USB-C auf Lightning-Kabel  - Apple Mfi zertifiziert - Strapazierfähiges iPhone Ladekabel - schwarz
RUSBCLTMM2MB
2m USB-C auf Lightning-Kabel - Apple Mfi zertifiziert - Strapazierfähiges iPhone Ladekabel - schwarz

Strapazierfähiges USB-C auf Lightning-Kabel | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE Kabelmantel

20,99 € ohne USt
22,67 € mit USt