StarTech.com

0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung

Produkt-ID: USBLT30CMB

  • 1x Apple Lightning-Anschluss (8-polig)
  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • Umkehrbarer Lightning-Anschluss
Sehen Sie mehr
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
19,99 € EUR ohne USt
21,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.3 m [1 ft]
Produktgewicht 9 g [0.3 oz]
Produktlänge 0.3 m [1 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 57 g [2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 0,3 m schwarzes Lightning-Anschluss-auf-USB-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB auf Lightning Kabel - High Speed Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Hochgeschwindigkeits- Lightning Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Schwarz
19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT2MB
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

20,99 € ohne USt
22,67 € mit USt