StarTech.com

1m USB auf Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel gewinkelt - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® so, dass das Kabel nicht im Weg ist

Produkt-ID: USBLT1MBR

  • 1x gewinkelter Apple Lightning-Anschluss (8-polig)
  • 1x USB A-Stecker
  • Umkehrbarer Lightning-Anschluss
Sehen Sie mehr
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
19,99 € EUR ohne USt
21,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 22 g [0.8 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.3 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 69 g [2.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m schwarzes, gewinkeltes Lightning-auf-USB-Kabel für iPod/iPhone/iPad

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT2MBR
2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt