StarTech.com

1m USB auf Lightning Kabel - rechtwinkliges iPhone / iPad / iPod-Ladekabel - 90-Grad Lightning auf USB-Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone, Ihren iPod oder Ihr iPad so, dass das Kabel nicht im Weg ist

Produkt-ID: USBLT1MWR

  • Schließen Sie Ihr Gerät selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie
19,99 € EUR ohne USt
21,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 26 g [0.9 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.1 cm [7.9 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 70 g [2.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1m weißes, gewinkeltes USB-Kabel für iPod/iPhone/iPad

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m Gewinkeltes Lightning USB Kabel - Weiß
USBLT2MWR
2m Gewinkeltes Lightning USB Kabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie iPhone, iPod oder iPad über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist.

20,99 € ohne USt
22,67 € mit USt
1m USB auf Lightning Kabel - rechtwinkliges iPhone / iPad / iPod-Ladekabel - 90-Grad Lightning auf USB-Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Schwarz
USBLT1MBR
1m USB auf Lightning Kabel - rechtwinkliges iPhone / iPad / iPod-Ladekabel - 90-Grad Lightning auf USB-Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® so, dass das Kabel nicht im Weg ist

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT2MBR
2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt