StarTech.com

1m 3-in-1-Ladekabel - Multi USB auf Lightning oder 30-poliges Dock oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - USB 2.0

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

Produkt-ID: LTADUB1MB

  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
24,99 € EUR ohne USt
26,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
1 - Apple Dock-Anschluss (30-polig) Stecker
1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 37 g [1.3 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 20.5 cm [8.1 in]
Package Width 10.8 cm [4.3 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 69.4 g [2.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lightning / 30-Pol.-Dock-Anschluss / Micro USB auf USB Combo Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0
LTUB1MBK
1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

28,99 € ohne USt
31,31 € mit USt
1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0
LTUB1MWH
1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

28,99 € ohne USt
31,31 € mit USt
USB auf Micro USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel 0,65m - USB auf Apple Dock Datenkabel
USB2UBADC1M
USB auf Micro USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel 0,65m - USB auf Apple Dock Datenkabel

Synchronisieren Sie Ihre Micro USB-, iPhone®-, iPod®- oder iPad®-Geräte mit einem einzigen Kabel.

8,99 € ohne USt
9,71 € mit USt