StarTech.com

1m Multimode 62,5/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - LC

Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an

Produkt-ID: FIBLCLC1

  • Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
  • LSZH-Kabelummantelung (wenig Rauch, kein Halogen)
  • Immun gegenüber elektrischen Interferenzen
13,99 € EUR ohne USt
15,11 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Faseroptikgröße 62.5/125
Feuerwiderstandssklasse LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
Leistung
Faseroptikklassifizierung OM1
Faseroptiktyp Multimodus
Kabelnennwerte 1Gbps / 10Gbps
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Faseroptik LC Stecker
Steckverbinder B 1 - Faseroptik LC Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Orange
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 20 g [0.7 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 29 g [1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m Multimodus 62,5/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel LC-LC

Zertifikate