×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Nicht verfügbar
2 m 10 GB Aqua Multimode 50/125 Duplex LSZH LWL-Patchkabel LC - LC
Schnelle, zuverlässige und sichere Datenübertragung über hochwertige Netzwerk-Geräte
Produkt-ID: A50FBLCLC2
- Ein robusteres Kabeldesign
- Eine kostengünstige Lösung, die größere Entfernungen unterstützt
- Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
- Entwickelt für die Verwendung in 10-Gbit-Ethernet-Anwendungen
15,99 € EUR ohne USt
17,27 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner
Support
Überblick
Das 2 Meter lange 10-Gigabit-Aqua-Multimodus-50/125 Duplex LSZH-Faseroptik-Patchkabel A50FBLCLC2 ist an beiden Enden mit LC-Steckern versehen und besteht aus 50/125-Mikron OM3 Aqua-Faseroptik für zuverlässige Datenübertragung mit rasanten Geschwindigkeiten und ist somit perfekt für Faseroptikkabelführungen zwischen verschiedenen Backbone-Switches, Hubs und Routern ebenso wie High End-Netzwerkgeräten geeignet.
Dank einer schwer entflammbaren LSZH-Ummantelung (Low Smoke, Zero Halogen, rauchfrei und halogenfrei) bietet das A50FBLCLC2 ein noch nie da gewesenes Sicherheitsniveau durch minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion im Falle eines Brandes. Somit ist das Kabel die beste Wahl für eine Reihe von Umgebungen, einschließlich industrielle Anwendungen, Zentralen und Schulen ebenso wie Privathaushalte, wo Bauvorschriften eine Rolle spielen.
Der StarTech.com-Vorteil
- Kostengünstig, hohe Bandbreite, optimiert für Gigabit- und 10-Gbit-Netzwerke
- Faseroptikkabel bieten Signale höherer Qualität über eine größere Entfernung
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
Ideale Lösung für Datenanwendungen, für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit erforderlich ist
Breitbandsysteme
Telekommunikation/Datenkommunikation
Zur Verwendung in 10-Gigabit-Hochgeschwindigkeits-Netzwerkumgebungen
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V931661 | |
UPC Code | 065030827072 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Faseroptikgröße | 50/125 | |
Feuerwiderstandssklasse | LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen) | |
Leistung | ||
Faseroptikklassifizierung | OM3 | |
Faseroptiktyp | Multimodus | |
Kabelnennwerte | 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps | |
Max. Datenübertragungsrate | 100Gbps | |
Wellenlänge | 850nm | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - Faseroptik LC Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - Faseroptik LC Stecker | |
Umwelt | ||
Lagertemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Durchmesser | 3mm | |
Farbe | Aqua | |
Kabellänge | 2 m [6.6 ft] | |
Produktgewicht | 18 g [0.6 oz] | |
Produktlänge | 2 m [6.6 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0 kg [0.1 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 2 m 10-Gbit-Aqua-Multimodus 50/125 Duplex LSZH-Faseroptik-Patchkabel LC - LC |
Verwandte Produkte
A50FBLCLC1
1m 10Gb Aqua 50/125 Duplex Multimode LSZH LWL- /Glasfaser Patchkabel LC - LC
Schnelle, zuverlässige und sichere Datenübertragung über hochwertige Netzwerk-Geräte
16,99 € ohne USt
18,35 € mit USt
A50FBLCLC5
5m 10Gb Aqua 50/125 Duplex Multimode LSZH LWL- /Glasfaser Patchkabel LC - LC
Schnelle, zuverlässige und sichere Datenübertragung über hochwertige Netzwerk-Geräte
23,99 € ohne USt
25,91 € mit USt
A50FBLCLC10
10m 10Gb Aqua 50/125 Duplex Multimode LSZH LWL- /Glasfaser Patchkabel LC - LC
Schnelle, zuverlässige und sichere Datenübertragung über hochwertige Netzwerk-Geräte
31,99 € ohne USt
34,55 € mit USt
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- A50FBLCLC2_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.