StarTech.com

2 m 10 GB Aqua Multimode 50/125 Duplex LSZH LWL-Patchkabel LC - SC

Schnelle, zuverlässige Datenübertragung sicher über hochwertige Netzwerk-Geräte

Produkt-ID: A50FBLCSC2

  • Ein robusteres Kabeldesign
  • Eine kostengünstige Lösung, die größere Entfernungen unterstützt
  • Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
  • Entwickelt für die Verwendung in 10-Gbit-Ethernet-Anwendungen
12,99 € EUR ohne USt
14,03 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Faseroptikgröße 50/125
Feuerwiderstandssklasse LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
Leistung
Faseroptikklassifizierung OM3
Faseroptiktyp Multimodus
Kabelnennwerte 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Max. Datenübertragungsrate 100Gbps
Wellenlänge 850nm
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Faseroptik LC Stecker
Steckverbinder B 1 - Faseroptik SC Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Durchmesser 3mm
Farbe Aqua
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 38 g [1.3 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 56 mm [2.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 47 g [1.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m 10-Gbit-Aqua-Multimodus 50/125 Duplex LSZH-Faseroptik-Patchkabel LC - SC

Zertifikate