StarTech.com

3m Multimode 62,5/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - LC

Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an

Produkt-ID: FIBLCLC3

  • Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
  • LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) cable jacket
  • Immune to electrical interference
15,99 € EUR ohne USt
17,27 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Faseroptikgröße 62.5/125
Feuerwiderstandssklasse LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
Leistung
Faseroptikklassifizierung OM1
Faseroptiktyp Multimodus
Kabelnennwerte 1Gbps / 10Gbps
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Faseroptik LC Stecker
Steckverbinder B 1 - Faseroptik LC Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Orange
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 47 g [1.7 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 3 m [9.8 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 mm [0.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 56 g [2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m Multimodus 62,5/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel LC-LC

Zertifikate