Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com5 m Multimode 50/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - LC
Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an
Produkt-ID: 50FIBLCLC5
- Immun gegenüber elektrischen Interferenzen
- OM2 (50/125) 500-MHz-Multimodus-Faseroptik
- LSZH-Kabelummantelung (wenig Rauch, kein Halogen)
- Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das 5 m lange LSZH LC-auf-LC-Faseroptikkabel 50FIBLCLC5 verfügt über eine 50/125-Mikron-Faseroptik für äußerst schnelle Datenübertragungen mit hoher Bandbreite über Gigabit-Ethernet- und Fiber Channel-Netzwerke mit Unterstützung für Duplex-Multimodus-Anwendungen.
Dieses LC-LC-Patchkabel ist mit einer schwer entflammbaren LSZH-Schicht (wenig Rauch, kein Halogen) ummantelt, um minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion bei starker Hitze durch einen Brand zu gewährleisten. Daher ist es hervorragend für den Einsatz in der Industrie, in zentralen Büros und Schulen ebenso wie Wohnungen geeignet, wo entsprechende Bauvorschriften zu beachten sind.
Jedes Duplex 50/125 (OM2)-Multimodus-Faseroptik-Patchkabel ist für garantierte Kompatibilität und 100 % Zuverlässigkeit einzeln auf geeignete Grenzwerte für optische Einfügedämpfung getestet und zertifiziert und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- LSZH-Kabel für Installationen unter Anwedung strenger Bauvorschriften geeignet
- Äußerst schnelle Übertragungen mit hoher Bandbreite über Gigabit Ethernet-/Fiber Channel-Netzwerke
- Widerstandsfähig gegenüber Zuglast und anderen Belastungen bei Kabelinstallation und Wartung
Anwendungen
Ideale Lösung für Datenanwendungen, für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit erforderlich ist
Breitbandsysteme
Telekommunikation/Datenkommunikation
Zur Verwendung in Netzwerken mit großen Entfernungen und geschäftskritischen Daten
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V931659 | |
UPC Code | 065030802895 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Faseroptikgröße | 50/125 | |
Feuerwiderstandssklasse | LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen) | |
Leistung | ||
Faseroptikklassifizierung | OM2 | |
Faseroptiktyp | Multimodus | |
Kabelnennwerte | 1Gbps / 10Gbps | |
Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - Faseroptik LC Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - Faseroptik LC Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Orange | |
Kabellänge | 5 m [16.4 ft] | |
Produktlänge | 5 m [16.4 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.1 kg [0.1 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 5 m Multimodus 50/125 Duplex Faseroptik-Patchkabel LC - LC |
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- 50FIBLCLC5_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.