StarTech.com

Cat 6 RJ45 Steckverbinder für Volldraht - 50 Stck.

Produkt-ID: CRJ45C6SOL50

  • Ermöglicht das einfache Terminieren von Cat 6-Kabeln auf die exakt benötigte Länge
  • Ist für alle Cat 6-Patchkabel geeignet
21,99 € EUR ohne USt
23,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - RJ-45 Stecker
Physische Eigenschaften
Farbe Transparent
Produktgewicht 62 g [2.2 oz]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 50
Versandgewicht (Verpackung) 67 g [2.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Modularer Cat 6-RJ45-Stecker für Solid-Kabel - 50er Packung

Zertifikate