StarTech.com

2m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu

Schließen Sie serielle Geräte an, und übertragen Sie Ihre Dateien

Produkt-ID: SCNM9FM2MBK

  • 1x DB9-Buchse
  • 1x DB9-Stecker
  • Hochwertige Abschirmung verhindert EMI-Interferenz
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
5,99 € EUR ohne USt
6,47 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 7
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 34 mm [1.3 in]
Produktgewicht 113.5 g [4 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 119 g [4.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu
SCNM9FM1MBK
1m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu

Schließen Sie serielle Geräte an, und übertragen Sie Ihre Dateien

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt