StarTech.com

Serielles DB9 RS232 Verlängerungskabel 50cm- DB9 RS 232 Kabel Verlängerung - St/Bu

Erweitern Sie die Reichweite der Verbindung zwischen seriellen DB9-Geräten um bis zu 50 cm

Produkt-ID: MXT10050CMBK

  • 1x serieller DB9-Stecker
  • 1x serielle DB9-Buchse
  • Hochwertige Abschirmung verhindert EMI-Interferenz
  • DB9-Anschlüsse mit Zugentlastungsform
2,99 € EUR ohne USt
3,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktbreite 33.000
Produktgewicht 66 g [2.3 oz]
Produkthöhe 15.000
Produktlänge 0.5 m [1.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 71 g [2.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 50 cm schwarzes serielles Straight-Through-Kabel - DB9 Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m DB9 Seriell RS232 Verlängerungskabel - DB9 RS 232 Kabel Verlängerung - St/Bu
MXT1001MBK
1m DB9 Seriell RS232 Verlängerungskabel - DB9 RS 232 Kabel Verlängerung - St/Bu

Erweitern Sie die Reichweite der Verbindung zwischen seriellen DB9-Geräten um bis zu 1 m

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
2 m schwarzes Seriell Straight-Through DB9 RS232-Kabel - Stecker/Buchse
MXT1002MBK
2 m schwarzes Seriell Straight-Through DB9 RS232-Kabel - Stecker/Buchse

Erweitern Sie die Reichweite der Verbindung zwischen seriellen DB9-Geräten um bis zu 2 m

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
Serielles DB9 RS232 Verlängerungskabel 3m- DB9 RS 232 Kabel Verlängerung - St/Bu
MXT1003MBK
Serielles DB9 RS232 Verlängerungskabel 3m- DB9 RS 232 Kabel Verlängerung - St/Bu

Erweitern Sie die Reichweite der Verbindung zwischen seriellen DB9-Geräten um bis zu 3 m

5,99 € ohne USt
6,47 € mit USt