StarTech.com

91 cm Serielles DB9 RS-232 Verlängerungskabel - St/Bu

Erweitern Sie die Reichweite der Verbindung zwischen seriellen DB9-Geräten um bis zu 91 cm

Produkt-ID: MXT1003

  • 1x serieller DB9-Stecker
  • 1x serielle DB9-Buchse
2,99 € EUR ohne USt
3,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Umwelt
Betriebstemperatur 0 to 50°C
Feuchtigkeit 0 % bis 95 % bei 25 °C
Lagertemperatur -20 to 70°C
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Grau
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktbreite 33.3 mm [1.3 in]
Produktgewicht 84 g [3 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 0.9 m [3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 89 g [3.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 91 cm langes serielles Straight-Through-Kabel - DB9 Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Bu/Bu
MXT100FF
1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Bu/Bu

Schließen Sie zwei DB9-fähige serielle Geräte an

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Stecker/Buchse
MXT100
1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Stecker/Buchse

Verlängern Sie Ihr EGA-Monitorkabel oder Mauskabel um 1,8 m.

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt