StarTech.com

DB9 auf DB25 Seriell Kabeladapter - Bu/Bu

Konvertiert einen DB9-Stecker in eine DB25-Buchse

Produkt-ID: AT925FF

  • 1x DB9-Buchse
  • 1x DB25-Buchse
2,99 € EUR ohne USt
3,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Steckverbinder B 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Beige
Produktbreite 57 mm [2.2 in]
Produktgewicht 42 g [1.5 oz]
Produkthöhe 16 mm [0.6 in]
Produktlänge 60 mm [2.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 0 cm [0 in]
Package Length 125 mm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 47 g [1.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DB9-auf-DB25 Seriell-Kabeladapter - Buchse/Buchse

Zertifikate