StarTech.com

Low Profile IDC 26 (Buchse) auf DB25 (Buchse) Slotblech 40cm

Fügen Sie an der Rückseite eines kompakten Computers einen 25-poligen Parallelport von Ihrer Hauptplatine hinzu

Produkt-ID: PLATE25F16LP

  • 1x Parallel DB25-Buchse
  • 1x IDC-26-Buchse
4,99 € EUR ohne USt
5,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse
Steckverbinder B 1 - IDC (26-polig, Mainboard-Header) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Grau
Kabellänge 406.4 mm [16 in]
Produktbreite 80 mm [3.1 in]
Produktgewicht 45 g [1.6 oz]
Produkthöhe 1.9 cm [0.7 in]
Produktlänge 406.4 mm [16 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 20 mm [0.8 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 50 g [1.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Low Profile 40-cm-DB25 Parallel-Buchse-auf-IDC 26-pol-Header-Slotblech

Zertifikate

Verwandte Produkte

40cm DB25 Parallel Buchse auf IDC 25 Pin Header Slotblech
PLATE25F16
40cm DB25 Parallel Buchse auf IDC 25 Pin Header Slotblech

Fügen Sie einen extra parallelen Anschluss von der Hauptplatine zur Rückseite des PC hinzu

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt