StarTech.com

2m DB9 RS232 Seriell Nullmodemkabel - Bu/Bu - Schwarz

Schließen Sie serielle Geräte an, und übertragen Sie Ihre Dateien

Produkt-ID: SCNM9FF2MBK

  • Hochwertige Abschirmung verhindert EMI-Interferenz
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
4,99 € EUR ohne USt
5,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 9
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 3.3 cm [1.3 in]
Produktgewicht 114 g [4 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 120 g [4.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m schwarzes, serielles DB9-RS232 Nullmodemkabel - Buchse/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m DB9 RS232 Seriell Nullmodemkabel - Bu/Bu - Schwarz
SCNM9FF1MBK
1m DB9 RS232 Seriell Nullmodemkabel - Bu/Bu - Schwarz

Schließen Sie serielle Geräte an, und übertragen Sie Ihre Dateien

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt