StarTech.com

Cat6 Keystone Modul 180° - Ethernet RJ45 Wanddose Typ 110 - Weiß

Terminieren Sie Cat6-Kabel mit einem Winkel von 180° für eine kompaktere Keystone-Buchsen-Installation

Produkt-ID: C6KEY110SWH

  • Der Wandanschluss verfügt über ein stoßfestes, schwer entflammbares Kunststoffgehäuse (UL 94V0)
  • Erfüllt und übertrifft die Anforderungen des internationalen Standards ISO/IEC 11801 und ANSI/TIA-568-C.2
  • Duale IDC-Anschlüsse im 180°-Einkel zu den RJ45-Ports, terminiert mit 110-Stanzwerkzeug
  • Farbcodiert für sowohl T568A- als auch T568B-Installationen
4,99 € EUR ohne USt
5,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - RJ-45 Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Produktbreite 17 mm [0.7 in]
Produktgewicht 7 g [0.2 oz]
Produkthöhe 22 mm [0.9 in]
Produktlänge 35 mm [1.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 180° Cat6 RJ45-Keystone-Anschluss, weiß - 110 Typ

Zertifikate