StarTech.com

Cat 6 RJ45 Keystone Jack - Cat6 Netzwerkkoppler - RJ 45 Netzwerk Kuplung - Buchse/Buchse - Weiß

Stecken Sie zwei Cat6 Patch-Kabel zu einem längeren Kabel zusammen

Produkt-ID: C6KEYCOUPLWH

  • Die Cat6-Kupplung verfügt über ein stoßfestes, schwer entflammbares Kunststoffgehäuse (UL 94V0)
7,99 € EUR ohne USt
8,63 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - RJ-45 Buchse
Steckverbinder B 1 - RJ-45 Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 4 g [0.1 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 0 cm [0 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 6 g [0.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Weiße Cat 6 RJ45 Keystone-Netzwerkkupplung - Buchse/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

Cat 6 RJ45 Keystone Jack - Cat6 Netzwerkkoppler - Buchse/Buchse
C6KEYCOUPLER
Cat 6 RJ45 Keystone Jack - Cat6 Netzwerkkoppler - Buchse/Buchse

Stecken Sie zwei Cat6 Patch-Kabel zu einem längeren Kabel zusammen

7,99 € ohne USt
8,63 € mit USt