StarTech.com

1m Thunderbolt 3 (20Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die zweifache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

Produkt-ID: TBLT3MM1M

  • Kompatibel mit Thunderbolt-, USB- und DisplayPort-Geräten
  • Unterstützt 20 Gbit/s Datendurchsatz
  • Thunderbolt-zertifiziert
Sehen Sie mehr
  • Volles 4K 60 Hz-Video
  • Docking mit nur einem Kabel bei gleichzeitiger Stromversorgung Ihres Laptops
  • Reihenschaltung von bis zu 6 Geräten
32,99 € EUR ohne USt
35,63 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps) Stecker
Steckverbinder B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps) Stecker
Strom
Power Delivery 100W
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 45 g [1.6 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 50 g [1.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1m Thunderbolt™ 3 (20 Gbit/s) USB-C Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m Thunderbolt 3 (20Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT3MM2M
2m Thunderbolt 3 (20Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die zweifache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

40,99 € ohne USt
44,27 € mit USt