StarTech.com

2 Port USB Motherboard Header Adapter

Schließen Sie zwei interne USB-Geräte direkt an den Mainboard-Header-Anschluss an

Produkt-ID: USBMBADAPT2

10,99 € EUR ohne USt
11,87 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - IDC (10-polig, Mainboard-Header) Buchse
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Verpackungsinformationen
Package Height 23 cm [9.1 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 20 mm [0.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 Port USB Motherboard Header Adapter

Zertifikate