StarTech.com

0,5m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre mobilen Micro USB-Geräte auf kurze Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

Produkt-ID: USBAUB50CMU

  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • 1x aufwärtsgewinkelter USB Micro B-Stecker
  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
Sehen Sie mehr
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
  • Bietet 0.5 m Kabellänge
2,99 € EUR ohne USt
3,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktgewicht 18 g [0.6 oz]
Produktlänge 0.5 m [1.6 ft]
Steckverbinderart Gerade auf aufwärtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 22 g [0.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 0,5 m Micro USB-Kabel - A auf aufwärts gewinkelt Micro B

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt -Schwarz
USBAUB1MU
1m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt -Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz
USBAUB2MU
2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte über große Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

5,99 € ohne USt
6,47 € mit USt
2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel abgewinkelt - Schwarz
USBAUB2MD
2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel abgewinkelt - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte über große Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

5,99 € ohne USt
6,47 € mit USt