Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B - Grün
Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet
Produkt-ID: USBAUB1MGN
- Elegantes grünes Design
- Schlanker Micro USB-Stecker
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Haben Sie genug von langweiligen schwarzen Kabeln? Sie wünschen sich etwas, was Ihrer Persönlichkeit entspricht?
Das 1 m lange grüne Micro USB-Kabel USBAUB1MGN bringt etwas Farbe in Ihr Leben und ist eine zuverlässige Lösung zum Laden und Synchronisieren von Micro USB-Mobilgeräten. Zudem kann mit dem schlanken Kabel das Gerät zum Laden und Synchronisieren angeschlossen werden, ohne es aus der Hülle zu nehmen.
Verbindung mit Stil
Die Farbe des Kabels ist auf grüne Mobilgeräte abgestimmt, kann jedoch für alle Micro USB-fähige Mobilgeräte verwendet werden. So können Sie Farbe in Ihr Leben bringen und sich für eine Farbe der Micro USB-Kabel entscheiden, z. B. Pink, Grün, Gelb oder Blau. Sie können die Farbe perfekt auf das Smartphone oder Tablet abstimmen oder kreativ Ihren ganz eigenen Look kreieren!
Nutzen Sie es als Zweitkabel für Reisen
Ersetzen Sie das mit dem Gerät mitgelieferte Kabel, und führen Sie eines der Kabel als Zweitkabel in der Laptoptasche, dem Rucksack oder einer anderen Tragetasche mit sich.
Einfache Verbindung
Entfernen Sie nicht mehr die Hülle von Telefon oder Tablet bei jedem Laden oder Synchronisieren des Geräts. Das Kabel ist mit einem schlanken Micro USB-Stecker ausgestattet, der am Gerät angeschlossen werden kann, ohne dieses aus der Schutzhülle zu entfernen.
Dieses hochwertige USB-A-auf-Micro-B-Kabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Ein farbenfrohes Design passt hervorragend zu grünen Micro USB-fähigen Smartphones oder Tablets
- Lassen Sie das Micro USB-fähige mobile Digitalgerät beim Laden in der Schutzhülle
- Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
Laden und synchronisieren Sie Ihre digitalen Micro USB-Mobilgeräte
Ersetzen Sie das mit dem Gerät mitgelieferte Kabel, oder führen Sie einfach ein Ersatzkabel auf Reisen mit
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V933266 | |
UPC Code | 065030858915 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Leistung | ||
Typ und Rate | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
Hinweis | Micro USB connector molding width is 10mm and height is 6mm (please see drawing) | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 28 AWG | |
Farbe | Grün | |
Kabellänge | 1 m [3.3 ft] | |
Produktgewicht | 26 g [0.9 oz] | |
Produktlänge | 1 m [3.3 ft] | |
Steckverbinderart | Gerade | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 30 g [1.1 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 1 m grünes Micro-USB-Kabel für mobiles Laden und Synchronisieren - A auf Micro B |
Verwandte Produkte
1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B - Pink
Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet
1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B - Blau
Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet
1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B - Gelb
Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet
1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B
Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USBAUB1MGN_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.