StarTech.com

Micro USB Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - 0,5m

Erweitern Sie die Reichweite Ihres Micro USB-Kabels um 50 cm

Produkt-ID: USBUBEXT50CM

  • Schaffen Sie zusätzlichen Raum zum Anschließen von USB OTG-Geräten an Ihre Mobilgeräte
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
2,99 € EUR ohne USt
3,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 5
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30/24 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktgewicht 20 g [0.7 oz]
Produktlänge 0.5 m [1.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 21 g [0.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 50 cm Micro-USB 2.0-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Micro USB USB Kabel
UUSBOTG
Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Micro USB USB Kabel

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz
UUSBOTGRA
Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Weiß
UUSBOTGW
Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Weiß

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker
UUSBHAUB1
30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker

Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B
USBAUB1MBK
1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt