StarTech.com

Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 2m

Laden und synchronisieren Sie Ihr Micro USB-Gerät an einem schwer erreichbaren USB-Anschluss

Produkt-ID: USB2AUB2RA2M

  • Schließen Sie Ihr Gerät und Ihren Computer oder Ladegerät selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an
  • Platzieren Sie Ihre USB 2.0-Geräte nach Bedarf in Ihrem Arbeitsbereich
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
6,99 € EUR ohne USt
7,55 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 41 g [1.4 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 46 g [1.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m rechtsgewinkeltes Micro USB 2.0-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 1m
USB2AUB2RA1M
Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 1m

Laden und synchronisieren Sie Ihr Micro USB-Gerät an einem schwer erreichbaren USB-Anschluss

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt