StarTech.com

Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB rechts gewinkelt - 2m

Laden Sie Ihre stromhungrigen Mobilgeräte mit diesem 0,25 mm² Micro-USB-Kabel

Produkt-ID: USBAUB2MRA

  • Volle Ladeleistung für Ihre Micro USB-Mobilgeräte
  • Schließen Sie Ihr Gerät selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
5,99 € EUR ohne USt
6,47 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 20 % - 50 % RH
Lagertemperatur 0°C to 25°C (32°F to 77°F)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 47 g [1.7 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade auf rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 52 g [1.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m rechtsgewinkeltes Micro-USB 2.0-Ladekabel für Tablets und Telefone

Zertifikate

Verwandte Produkte

Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 2m
USBAUB2MLA
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 2m

Laden Sie Ihre stromhungrigen Mobilgeräte mit diesem 0,25 mm² Micro-USB-Kabel

5,99 € ohne USt
6,47 € mit USt
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB rechtsgewinkelt - 1m
USBAUB1MRA
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB rechtsgewinkelt - 1m

Laden Sie Ihre stromhungrigen Mobilgeräte mit diesem 0,25 mm² Micro-USB-Kabel

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 1m
USBAUB1MLA
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 1m

Laden Sie Ihre stromhungrigen Mobilgeräte mit diesem 0,25 mm² Micro-USB-Kabel

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt