×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Nicht verfügbar
2 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker
Schließen Sie Ihre tragbaren (USB Mini) Geräte an einen Hostcomputer über eine Standard USB 2.0 Typ A Buchse an
Produkt-ID: USB2HABM2M
- Strapazierfähige PVC-Konstruktion
- Hochwertige USB A- und USB Mini B-Anschlüsse
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
3,99 € EUR ohne USt
4,31 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner
Support
Überblick
Das 2 Meter lange USB A-auf Mini B-Kabel USB2HABM2M verfügt über einen (4-poligen) USB A-Stecker und einen (5-poligen) Mini B-Stecker und unterstützt High Speed USB 2.0-Übertragungsraten bis zu 480 MBit/s.
Als hochwertiger Ersatz zum Anschließen einer digitalen Kamera an einen Hostcomputer ist dieses strapazierfähige USB 2.0-Kabel eine kostengünstige Lösung zum Maximieren der Dateiübertragungsleistung von MP3-Playern, PDAs oder digitalen Camcordern.
Das A-auf-Mini B-Kabel wurde fachmännisch entwickelt und nur aus hochwertigsten Materialien gefertigt und bietet digitale Datenübertragungen für schärfere, natürlichere Bilder und Ton bei höheren Geschwindigkeiten. Mit lebenslanger Garantie.
Der StarTech.com-Vorteil
- Strapazierfähige Konstruktion gewährleistet maximale Lebensdauer des Kabels
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
Ideales Ersatz-USB-Kabel zum Übertragen von Bildern, Videos, MP3-Dateien von digitalen Kameras, digitalen Camcordern, MP3-Playern, PDAs und anderen mobilen Geräten auf Ihren Laptop oder Desktop-PC
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V931740 | |
UPC Code | 065030845564 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - USB Mini-B (5-polig) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 28 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 2 m [6.6 ft] | |
Produktgewicht | 72 g [2.5 oz] | |
Produktlänge | 2 m [6.6 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 76 g [2.7 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 2 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B |
Verwandte Produkte
USB2HABM1M
1 m Mini USB 2.0 Kabel - A auf Mini B – Stecker/Stecker
Schließen Sie Ihre tragbaren (USB Mini) Geräte an einen Hostcomputer über eine Standard USB 2.0 Typ A Buchse an
2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
USB2HABM50CM
0,5 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker
Schließen Sie Ihre tragbaren (USB Mini) Geräte an einen Hostcomputer über eine Standard USB 2.0 Typ A Buchse an
2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
Zubehör
UUSBMUSBMF
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Stecker / Buchse
Ermöglicht die Verwendung älterer Mini USB-Kabel mit neueren Micro USB-Geräten.
4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USB2HABM2M_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.