StarTech.com

90cm Mini USB Kabel links gewinkelt

Schließen Sie Mini USB-Geräte an, ohne dass das Kabel im Weg ist

Produkt-ID: USB2HABM3LA

  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
2,99 € EUR ohne USt
3,23 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Mini-B (5-polig) Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Feuchtigkeit 20% bis 50% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktgewicht 27 g [1 oz]
Produktlänge 0.9 m [3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 32 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 91 cm Mini USB-Kabel - A auf linksgewinkelt Mini B

Zertifikate

Verwandte Produkte

3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM6LA
1,8m Mini USB Kabel - A auf Mini B linksgewinkelt

Schließen Sie Mini USB-Geräte an, ohne dass das Kabel im Weg ist

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
3 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B
USB2HABM3RA
90cm Mini USB Kabel - A auf B rechts gewinkelt

Schließen Sie Mini USB-Geräte an, ohne dass das Kabel im Weg ist

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker
UUSBHAUB1
30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker

Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
30cm Micro USB Kabel - USB A auf Micro B links gewinkelt

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
1,8m Micro USB Kabel - A auf Micro B linksgewinkelt

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

6,99 € ohne USt
7,55 € mit USt
15cm USB 2.0 auf Micro USB Kabel - A auf Micro B - Stecker/Stecker
UUSBHAUB6IN
15cm USB 2.0 auf Micro USB Kabel - A auf Micro B - Stecker/Stecker

Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Bu/St
UUSBMUSBFM
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Bu/St

Verwenden Sie Micro USB-Kabel oder -Ladegeräte für ältere Mini-USB-Geräte.

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt