StarTech.com

2m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse - Weiß

Verlängern Sie Ihr USB 2.0-Kabel um bis zu 2 m

Produkt-ID: USBEXTPAA2MW

  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • 1x USB ‘A’-Buchse
  • Schlanke USB 2.0-Anschlussformen, mit Zugentlastung
  • Vollständig weißes Design
  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
6,99 € EUR ohne USt
7,55 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 36 g [1.3 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 41 g [1.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m weißes USB-Verlängerungskabel - A auf A Stecker/Buchse

Zertifikate

Zubehör