StarTech.com

4,5 m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Betreiben Sie zuverlässig ein USB 2.0-Gerät um weitere 4,5 m entfernt.

Produkt-ID: USB2FAAEXT15

  • Strom direkt aus dem USB-Port.
  • Kaskadenschaltung von bis zu 5 Ebenen möglich
  • Host-Schnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen und bietet Datenübertragungsraten von bis zu 480 MBit/s.
Sehen Sie mehr
  • Abwärts kompatibel mit USB 1.1-/1.0-Geräten.
  • Plug and Play-kompatibel
21,99 € EUR ohne USt
23,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Kaskadieren von bis zu 5 USB2FAAEXT15-Geräten für zusätzliche Erweiterung
System- und Kabelanforderungen 1 freier USB-Port
Physische Eigenschaften
Kabellänge 4.6 m [15 ft]
Produktbreite 30 mm [1.2 in]
Produktgewicht 156 g [5.5 oz]
Produkthöhe 2.2 cm [0.9 in]
Produktlänge 4.6 m [15 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 165 g [5.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4,5 m aktives USB 2.0-Verlängerungskabel
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate