StarTech.com

91cm USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - USB Kabel 90° abgewinkelt

Schließen Sie USB 2.0-Peripheriegeräte an Ihren Computer an, für die Installation an engen Stellen

Produkt-ID: USB2HAB2RA3

  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • 1x USB 'B'-Stecker
  • Vergossene 90°-Anschlüsse (rechter Winkel) mit Zugentlastung
Sehen Sie mehr
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
4,99 € EUR ohne USt
5,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelabschirmung Folie, abgeschirmtes Twisted Pair
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB B (4-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktgewicht 34 g [1.2 oz]
Produktlänge 0.9 m [3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 10.2 cm [4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 38 g [1.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Rechtsgewinkeltes USB A-auf-B-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
1,8m zertifiziertes USB 2.0 A auf B Kabel - St/St

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
3m USB 2.0 A auf B zertifiziertes Kabel - St/St

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
4,5m USB 2.0 A auf B Kabel - St/St

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

5,99 € ohne USt
6,47 € mit USt
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
1,8m rechtsgewinkeltes Micro USB auf USB Kabel - St/St

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

6,99 € ohne USt
7,55 € mit USt