StarTech.com

1 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab

Laden oder synchronisieren Sie Ihren Samsung Galaxy Tab®-PC

Produkt-ID: USB2SDC1M

  • Hochwertiges Galaxy Tab-Kabel mit einem Samsung 30-poligen Dock-Anschluss auf USB A-Anschluss
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Strapazierfähige PVC-Konstruktion
8,99 € EUR ohne USt
9,71 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Samsung (30-polig) Anschluss Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 19 g [0.7 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 24 g [0.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m Dock-Anschluss-auf-USB-Kabel für Galaxy Tab

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab
USB2SDC2M
2 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab

Laden oder synchronisieren Sie Ihren Samsung Galaxy Tab®-PC

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt
3m Dock-Connector auf USB Kabel für Samsung Galaxy Tab - Lade- / Sync-Kabel
USB2SDC3M
3m Dock-Connector auf USB Kabel für Samsung Galaxy Tab - Lade- / Sync-Kabel

Laden oder synchronisieren Sie Ihr Samsung Galaxy Tab™ in größeren Entfernungen von bis zu 3 m vom Computer oder Ladegerät

13,99 € ohne USt
15,11 € mit USt