StarTech.com

Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Micro USB USB Kabel

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

Produkt-ID: UUSBOTG

  • Unterstützung für USB OTG (On-the-Go)-fähige Geräte
  • 1x Micro USB B-Stecker
  • 1x USB ‘A’ Buchsen Verbindungsport
Sehen Sie mehr
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Strapazierfähige PVC-Konstruktion
4,99 € EUR ohne USt
5,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 127 mm [5 in]
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 7 g [0.2 oz]
Produkthöhe 0.8 cm [0.3 in]
Produktlänge 127 mm [5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 10 g [0.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 12 cm Micro USB OTG-Adapter Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz
UUSBOTGRA
Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
Micro USB OTG (On The Go) auf USB Adapter Stecker / Buchse
UUSBOTGADAP
Micro USB OTG (On The Go) auf USB Adapter Stecker / Buchse

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
Micro SD auf Micro USB / USB OTG Adapter Kartenleser für Android Smartphone/Tablet
MSDREADU2OTG
Micro SD auf Micro USB / USB OTG Adapter Kartenleser für Android Smartphone/Tablet

Schließen Sie eine Micro SD-Karte über USB oder Micro USB an Ihren Computer oder Ihr OTG-Mobilgerät an

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt
Micro USB Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - 0,5m
USBUBEXT50CM
Micro USB Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - 0,5m

Erweitern Sie die Reichweite Ihres Micro USB-Kabels um 50 cm

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
USB OTG Kabel - Micro USB auf Micro USB - St/St - 20cm
UUUSBOTG8IN
USB OTG Kabel - Micro USB auf Micro USB - St/St - 20cm

Schließen Sie Ihr USB On-the-Go-fähiges Tablet oder Telefon an ein externes Laufwerk oder ein anderes USB 2.0-Gerät an

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
USB OTG Kabel - Micro USB auf Mini USB - St/St - 20cm
UMUSBOTG8IN
USB OTG Kabel - Micro USB auf Mini USB - St/St - 20cm

Schließen Sie Ihr USB On-the-Go-fähiges Tablet oder Telefon an ein externes Laufwerk oder anderes Mini USB-Gerät an

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
1 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab
USB2SDC1M
1 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab

Laden oder synchronisieren Sie Ihren Samsung Galaxy Tab®-PC

8,99 € ohne USt
9,71 € mit USt
2 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab
USB2SDC2M
2 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab

Laden oder synchronisieren Sie Ihren Samsung Galaxy Tab®-PC

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt
USB OTG Adapterkabel für Samsung Galaxy Tab
SDCOTG
USB OTG Adapterkabel für Samsung Galaxy Tab

Verwandeln Sie Ihr Samsung Galaxy Tab™ in einen USB-Host, und schließen Sie USB-Geräte (USB-Sticks, Mäuse, Tastaturen usw.) an

1,99 € ohne USt
2,15 € mit USt
USB OTG Adapter Kabel für ASUS Transformer Pad und Eee Pad Transformer / Slider
ASDCOTG
USB OTG Adapter Kabel für ASUS Transformer Pad und Eee Pad Transformer / Slider

Verwandeln Sie Ihren ASUS® Transformer Pad in einen USB-Host, und schließen Sie USB-Geräte (USB-Sticks, Mäuse, Tastaturen usw.) an

11,99 € ohne USt
12,95 € mit USt

Zubehör