StarTech.com

3m USB Kabel für Asus Transformer Pad und EeePad Transformer

Laden Sie Ihren Asus® Tablet-PC bis zu 3m entfernt von einer Stromquelle.

Produkt-ID: USB2ASDC3M

  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • 1x ASUS Dock-Anschluss (40-polig)
  • Bietet 3 Meter Kabellänge
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
12,99 € EUR ohne USt
14,03 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - ASUS (40-polig)-Anschluss Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30/32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktbreite 23 mm [0.9 in]
Produktgewicht 48 g [1.7 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 3 m [9.8 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 53 g [1.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m USB-auf-Asus-Dockingstationsanschluss

Zertifikate

Verwandte Produkte

50cm USB Kabel für ASUS Transformer Pad und Eee Pad Transformer / Slider
USB2ASDC50CM
50cm USB Kabel für ASUS Transformer Pad und Eee Pad Transformer / Slider

Laden Sie Ihr ASUS®-Transformer/Slider-Tablet mit weniger Kabelsalat

11,99 € ohne USt
12,95 € mit USt