StarTech.com

4 Port USB Ladegerät - Reiselader - 34W/6.8A - Schwarz

Laden Sie zwei Tablets und zwei Telefone gleichzeitig fast überall auf der Welt

Produkt-ID: USB4PACBK

  • Laden Sie Ihre Geräte daheim oder im Ausland mit dem mitgelieferten Universalnetzadapter
  • Bieten Sie die schnellstmögliche Stromversorgung für jedes angeschlossene Gerät bis zu insgesamt 34 Watt (6,8 A), aufgeteilt auf alle vier Anschlüsse
  • Laden Sie fast jedes Mobilgerät mit Unterstützung für USB-Akkuladespezifikation 1.2
45,99 € EUR ohne USt
49,67 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - NEMA 1-15 Strom (Nordamerika) Stecker
1 - BS 1363 Strom (GB) Stecker
1 - CEE 7/16 Strom (Europlug) Stecker
1 - AS/NZS 3112 Power (Australien) Stecker
Steckverbinder B 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 6.8A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.9A
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 55 mm [2.2 in]
Produktgewicht 203 g [7.2 oz]
Produkthöhe 4.3 cm [1.7 in]
Produktlänge 60 mm [2.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 83 mm [3.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 240 g [8.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Port USB-Wandladegerät
1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU/AUS)

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port USB Ladegerät - Reiselader - 34W/6.8A - Weiß
USB4PACWH
4 Port USB Ladegerät - Reiselader - 34W/6.8A - Weiß

Laden Sie zwei Tablets und zwei Telefone gleichzeitig fast überall auf der Welt

45,99 € ohne USt
49,67 € mit USt
2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Ladestecker 17 Watt / 3.4 Amp - Reiseladegerät
25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt
2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß
USB2PACWH
2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß

Laden Sie Ihr Tablet und Ihr Telefon gleichzeitig fast überall auf der Welt

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt