StarTech.com

Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Weiß

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

Produkt-ID: UUSBOTGW

  • Vollständig weißes Design
  • Unterstützung für USB OTG (On-the-Go)-fähige Geräte
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Strapazierfähige PVC-Konstruktion
4,99 € EUR ohne USt
5,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 127 mm [5 in]
Produktbreite 17 mm [0.7 in]
Produktgewicht 7 g [0.2 oz]
Produkthöhe 0.9 cm [0.4 in]
Produktlänge 127 mm [5 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 9 g [0.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 12 cm weißes Micro USB-auf-USB-OTG-Hostadapter Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Micro USB USB Kabel
UUSBOTG
Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Micro USB USB Kabel

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz
UUSBOTGRA
Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt