Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1 m SuperSpeed USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Blau
Verlängern Sie Ihr SuperSpeed USB 3.0-Kabel um bis zu einen weiteren Meter
Produkt-ID: USB3SEXT1M
- 1x USB ‘A’-Stecker
- 1x USB ‘A’-Buchse
- Entwickelt und konstruiert gemäß den SuperSpeed USB 3.0-Spezifikationen
- Hochwertige abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion
- Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Geräten
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das SuperSpeed USB 3.0-Verlängerungskabel (1 m, A-A) USB3SEXT1M ermöglicht eine strapazierfähige, hochwertige Verbindung, die die volle Fähigkeit des USB 3.0-Standards verwendet.
Dieses USB 3.0-Stecker-auf-Buchse-Kabel wurde für SuperSpeed USB-Geräteverbindungen der nächsten Generation entwickelt und verlängert eine USB 3.0-Kabelverbindung um 1 Meter. Es bietet volle USB 3.0-Bandbreite von 5 Gbit/s für maximalen Durchsatz zwischen kompatiblen Geräten bei Verwendung mit einem USB 3.0-Host und -Gerät
Unser USB 3.0-Verlängerungskabel zeichnet sich durch hochwertige, abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion aus, die dazu beiträgt, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden und zuverlässige Datenkommunikation zu gewährleisten.
Das USB3SEXT1M wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert und bietet garantierte Qualität und Zuverlässigkeit.
Der StarTech.com-Vorteil
- Verlängert ein USB 3.0-Kabel um bis zu einen Meter bei Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und gewährleistet eine ideale Verbindung selbst über große Entfernungen
- Das abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Design trägt dazu bei, elektromagnetische Interferenzen (EMI) für optimale Konnektivität zu vermeiden
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
Verlängern Sie Ihr USB 3.0 Super Speed-Kabel um bis zu einen Meter
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V932128 | |
UPC Code | 065030848947 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Folie, abgeschirmtes Twisted Pair | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Leistung | ||
Typ und Rate | USB 3.0 – 5 Gbit/s | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 28 AWG | |
Farbe | Blau | |
Kabellänge | 1 m [3.3 ft] | |
Produktgewicht | 0.1 kg [0.1 lb] | |
Produktlänge | 1 m [3.3 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 0.1 kg [0.1 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 1 m SuperSpeed USB 3.0 Verlängerungskabel A auf A – Stecker/Buchse |
Verwandte Produkte
USB 3.0 Verlängerungskabel 1m - Stecker/ Buchse - Schwarz
Verlängern Sie Ihr SuperSpeed USB 3.0-Kabel um bis zu einen weiteren Meter
1,5m USB 3.0 SuperSpeed Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - Blau
Verlängern Sie einen USB 3.0-Port von der Rückseite Ihres Computers auf Ihren Schreibtisch.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USB3SEXT1M_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.