StarTech.com

15cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St

Minimieren Sie Unordnung, und platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels

Produkt-ID: USB3AUB15CMS

  • Schlankes Kabel - Außendurchmesser (AD) von 4,8 mm
  • Neues Design, dünner vergossener Micro USB 3.0-Anschluss
  • Kurzes 15 cm langes Kabel
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt USB 3.0-Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
  • Kabel und Anschlüsse entsprechen den Spezifikationen von USB 3.0 SuperSpeed
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
7,99 € EUR ohne USt
8,63 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26/32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 15 cm [5.9 in]
Produktgewicht 0 g [0 oz]
Produktlänge 15 cm [5.9 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 31 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm langes, schlankes SuperSpeed USB 3.0 A-auf-Micro B-Kabel - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

50cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
USB3AUB50CMS
50cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St

Minimieren Sie Unordnung, und platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels

9,99 € ohne USt
10,79 € mit USt
1m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
USB3AUB1MS
1m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St

Platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels

11,99 € ohne USt
12,95 € mit USt
2m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
USB3AUB2MS
2m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St

Platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels

13,99 € ohne USt
15,11 € mit USt