StarTech.com

USB 3.0 Motherboard Header Intern auf 2x USB 3.0 Buchse Extern 15cm - USB 3.0 20-pin Adapter

Schließen Sie 2 interne USB 3.0-Geräte (interner Kartenleser, Festplatte) direkt an einen Hauptplatinen-Header-Anschluss an

Produkt-ID: USB3SMBADAP6

  • 2x Downstream-USB 3.0 'A'-Buchsen
  • 1x interner USB 3.0-Anschluss (20-polig)
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Kompatibel mit den USB 3.0-Spezifikationen
13,99 € EUR ohne USt
15,11 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Buchse
Steckverbinder B 1 - IDC (20-polig, USB 3.0, Hauptplatinen-Header) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 32.8 g [1.2 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 35.5 g [1.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-USB 3.0-Hauptplatinen-Header-Adapterkabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port USB 3.0 Pinheader Kabel - USB A auf Mainboard Header Kabel - Bu/Bu
USB3SPNLAFHD
2 Port USB 3.0 Pinheader Kabel - USB A auf Mainboard Header Kabel - Bu/Bu

Verlängern Sie einen USB 3.0 Motherboard-Header zu zwei (front-)plattenmontierten USB 3.0 A Ports

17,99 € ohne USt
19,43 € mit USt
2 Port USB 3.0 A Buchse Slotblech Adapter
USB3SPLATE
2 Port USB 3.0 A Buchse Slotblech Adapter

Fügen Sie an der Rückseite Ihres Computers 2 USB 3.0 A Buchsen hinzu

15,99 € ohne USt
17,27 € mit USt
2 Port USB Motherboard Header Adapter
USBMBADAPT2
2 Port USB Motherboard Header Adapter

Schließen Sie zwei interne USB-Geräte direkt an den Mainboard-Header-Anschluss an

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt