StarTech.com

30cm USB 3.0 A auf Micro B Kabel

Schließen Sie eine externe USB 3.0-Festplatte mit Micro USB-Anschluss an Ihren Computer an.

Produkt-ID: USB3SAUB1

  • 1x USB 3.0 A-Stecker
  • 1x USB 3.0 Micro B-Stecker
  • Abgeschirmtes Twisted Pair (STP)-Kabel verhindert elektromagnetische Interferenzen (EMI)
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt USB 3.0-Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
8,99 € EUR ohne USt
9,71 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Blau
Kabellänge 0.3 m [1 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 23 g [0.8 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 0.3 m [1 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 33 g [1.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Super Speed USB 3.0 - A auf Micro B

Zertifikate

Verwandte Produkte

1,8 m USB 3.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse
USB3SEXTAA6
1,8 m USB 3.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse

Verlängern Sie Ihr USB 3.0 Super Speed-Kabel um 1,8 m

9,99 € ohne USt
10,79 € mit USt