StarTech.com

2m USB C-Kabel - Schwarz

Robustes USB 2.0-Kabel Typ C | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE-Kabelmantel

Produkt-ID: RUSB2CC2MB

  • Laden Sie Ihre Geräte mit einem hochwertigen USB-Type-C-Kabel auf, das den täglichen Nutzungsbelastungen standhält
  • Robustes USB-C-Kabel mit Kevlar®-Aramid-Faser für eine höhere Zugfestigkeit (fünfmal stärker als Stahl)
  • Die verlängerte Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen
Sehen Sie mehr
  • Dank einer weichen TPE-Ummantelung ermöglicht sie mit diesem 2 Meter langen Kabel flexible Verbindungen
  • Dieses gegen elektromagnetische Störausstrahlungen geschützte, hochwertige USB-C-Kabel verfügt über einen Metallschutz, der die Platine schützt
16,99 € EUR ohne USt
18,35 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung TPE - Thermoplastic Elastomers
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Strom
Power Delivery 60W
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 10.000
Produktgewicht 46.000
Produkthöhe 5.000
Produktlänge 200 cm [78.7 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10.000
Package Length 200.000
Package Width 120.000
Versandgewicht (Verpackung) 52.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m USB-C-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB C-Kabel - Schwarz
RUSB2CC1MB
1m USB C-Kabel - Schwarz

Robustes USB 2.0-Kabel Typ C | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE-Kabelmantel

14,99 € ohne USt
16,19 € mit USt
1m USB C-Kabel - Weiß
RUSB2CC1MW
1m USB C-Kabel - Weiß

Robustes USB 2.0-Kabel Typ C | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE-Kabelmantel

14,99 € ohne USt
16,19 € mit USt
2m USB C-Kabel - Weiß
RUSB2CC2MW
2m USB C-Kabel - Weiß

Robustes USB 2.0-Kabel Typ C | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE-Kabelmantel

16,99 € ohne USt
18,35 € mit USt