Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB-C Kabel - 1m - St/St - USB 2.0
Laden Sie Ihre USB 2.0-USB-C-Geräte, z. B. Ihr MacBook oder Chromebook, mithilfe eines USB-C-Netzladegeräts
Produkt-ID: USB2CC1M
- USB-IF-zertifiziert
- Einfacheres Anschließen dank den umkehrbaren USB Type-C-Steckern, die mit Ihren Geräten in jeder Lage verbunden werden können
- Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit diesem USB-C™-auf-USB-C-Kabel können Sie USB Type-C™-Geräte laden und synchronisieren. Es ist auch mit Thunderbolt™ 3-Anschlüssen kompatibel.
Laden und synchronisieren Sie Ihre Mobilgeräte
Schließen Sie Ihre neueren USB-C-Mobilgeräte, beispielsweise das Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P und 5X-Telefone, an Ihren Computer an. Das Kabel liefert eine Ladung von bis zu 3 Ampere und unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s.
Versorgen Sie Ihren Laptop mit Strom
Mit bis zu 3 A Strom kann dieses USB Type-C-Kabel auch für die Stromversorgung eines USB-C-Laptops, z. B. Ihres Apple MacBook oder Chromebook Pixel™, verwendet werden. Schließen Sie Ihren Laptop einfach an das USB-C-Netzladegerät an.
Führen Sie das Kabel als Ersatz auf Reisen mit
Ersetzen Sie das mit Ihrem Gerät mitgelieferte Kabel, oder bewahren Sie eines als Ersatz zum Reisen auf, sodass Ihre Mobilgeräte auch unterwegs stets einsatzbereit sind, wenn Sie sie brauchen.
Überbrücken Sie die Generationslücke
Der USB Type-C-Stecker ist kleiner und einfacher zu verwenden als frühere USB-Stecker. Dank umkehrbarer Bauweise können Sie ihn in jeder Position in Ihre Geräte einstecken. Nie wieder falsches Einstecken - nie mehr Frust oder Anschlussschäden.
Überragende Verbindungen mit USB-IF-zertifizierten Kabeln
Dieses USB-C-Kabel wurde nach USB-IF (USB Implementers Forum) zertifiziert, um allen USB 2.0-Spezifikationen zu entsprechen. Das umfasst alle umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen Normen gemäß USB-Konformität. So wird sichergestellt, dass ein hochwertiges, zuverlässiges Kabel für alle USB-C-Geräte bereitsteht.
Der USB2CC1M von StarTech.com wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger Garantie geliefert.
Anwendungen
Versorgen Sie Ihren USB-C-fähigen Laptop mit Strom dank eines USB Type-C-Netzladegeräts
Laden Sie Ihre USB-C-Mobilgeräte mit einem USB-C-Computer oder -Netzladegerät auf
Synchronisieren Sie Ihre USB-C-Geräte mit einem USB-C-Computer
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V933650 | |
UPC Code | 065030863926 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Leistung | ||
Typ und Rate | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Stecker | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
System- und Kabelanforderungen | Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter. | |
Strom | ||
Power Delivery | 60W | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 22/30 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 1 m [3.3 ft] | |
Produktgewicht | 28 g [1 oz] | |
Produktlänge | 1 m [3.3 ft] | |
Steckverbinderart | Gerade | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 34 g [1.2 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 1 m USB 2.0-USB-C™-Kabel - Stecker/Stecker |
Verwandte Produkte
USB 2.0 USB C auf Micro-B Kabel - 1m
Laden oder Synchronisieren Sie Ihre USB 2.0 Micro-B-Geräte über einen USB-C-Host
1m USB 3.1 USB-C auf USB-B Kabel
Schließen Sie USB 3.1- oder 3.0 USB-B-Geräte an einen USB-C-Host an
1m USB 3.1 USB-C auf USB Micro B Kabel
Schließen Sie USB Micro-B-Geräte mithilfe dieses strapazierfähigen 1-Meter-Kabels an einen USB-C-Host an
USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter
Schließen Sie Ihren USB Typ-C-Laptop mit diesem robusten Adapter an ein USB-Peripheriegerät an.
1m USB 3.1 USB-C auf USB Kabel
Schließen Sie Ihre USB-Type-C-Geräte an Ihren Laptop oder Desktopcomputer an
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USB2CC1M_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.