StarTech.com

3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Combo Karte - Low Profile

Fügen Sie Ihrem Low-Profile-/Kleingehäuse-Computer 2 native FireWire 800-Anschlüsse über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

Produkt-ID: PEX1394B3LP

  • Zwei 9-polige FireWire 800-Anschlüsse, jeder mit Übertragungsraten von bis zu 800 Mbit/s.
  • Ein 6-poliger FireWire 400-Anschluss mit Übertragungsraten von bis zu 400 Mbit/s.
  • Mit Voll-/Standardprofil-Slotblech
Sehen Sie mehr
  • Konstruiert mit einem systemeigenem PCI Express-Chipset statt eines Brückenchips.
  • Interner Stromversorgungsanschluss für FireWire-Geräte mit mehr Strombedarf.
  • Entspricht dem IEEE1394b Standard und ist abwärts kompatibel mit IEEE1394a - 2000 sowie dem 1394-1995 Standard.
  • Plug und Play- und Hot-Swap-kompatibel
92,99 € EUR ohne USt
100,43 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Texas Instruments - XIO2213B
Industrienormen IEEE-1394/1394A/1394B
OHCI
PCI Express 1.1
Kartentyp Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 3
Schnittstelle FireWire 800 (1394b)
FireWire 400 (1394a)
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 400/800 Mbit/s
Typ und Rate FireWire 800 IEEE-1394b - 800 Mbit/s
FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Buchse
2 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b) Buchse
Interne Ports 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 bis 10.15
Linux 3.5.x bis 4.4.x nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen PCI Express-fähiger Computer mit einem freien PCI Express x1-Steckplatz oder höher
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 58 mm [2.3 in]
Produktgewicht 43 g [1.5 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 85 mm [3.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 200 g [7.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express Firewire-Karte
1 - FireWire-Kabel
1 - Full-Profile-Slotblech
1 - Software-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 bis 10.15
Linux 3.5.x bis 4.4.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Combo Karte
PEX1394B3
3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Combo Karte

Fügen Sie Ihrem Computer zwei native FireWire 800-Anschlüsse über einen PCI-Express-Steckplatz hinzu.

92,99 € ohne USt
100,43 € mit USt
2 Port 1394b FireWire ExpressCard Laptop Schnittstellenkarte
EC1394B2
2 Port 1394b FireWire ExpressCard Laptop Schnittstellenkarte

Fügen Sie Ihrem Laptop mit Steckplatz für ExpressCard 2 FireWire800-Ports hinzu

91,99 € ohne USt
99,35 € mit USt
3-Port-2b 1a PCI 1394b-FireWire-Adapter Karte mit DV-Schnittprogramm
PCI1394B_3
3-Port-2b 1a PCI 1394b-FireWire-Adapter Karte mit DV-Schnittprogramm

Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer mit PCI-Steckplatz mit 2 zusätzlichen FireWire 800-Ports und 1 FireWire 400-Port auf.

80,99 € ohne USt
87,47 € mit USt
2 Port FireWire IEEE 1394 Laptop ExpressCard
EC13942
2 Port FireWire IEEE 1394 Laptop ExpressCard

Fügt 2 Firewire 400-Ports zu jedem mit einem ExpressCard-Steckplatz ausgerüsteten Laptop hinzu

73,99 € ohne USt
79,91 € mit USt
4 Port 1394a FireWire PCI Schnittstellenkarte - 3x extern 1x intern
PCI1394MP
4 Port 1394a FireWire PCI Schnittstellenkarte - 3x extern 1x intern

Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer mit PCI-Steckplatz mit 4 FireWire-Ports auf.

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt