Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com4 Port 1394a FireWire PCI Schnittstellenkarte - 3x extern 1x intern
Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer mit PCI-Steckplatz mit 4 FireWire-Ports auf.
Produkt-ID: PCI1394MP
- 3 externe, 1 gemeinsam genutzer interner FireWire-400-Port mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 400 Mbit/s
- Entspricht den Normen IEEE 1394a - 2000 und 1394-1995
- Mit Low Profile-Slotblech
- Plug und Play- und Hot-Swap-kompatibel
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit dieser PCI 1394-FireWire-Adapterkarte mit 4 Ports (3 externe/1 interner) können Sie iPods, MP3-Player, mobile Laufwerke, digitale Camcorder usw. an Ihren Desktopcomputer anschließen.
Die FireWire-Adapterkarte unterstützt Hot Swap. So können Sie FireWire-Peripheriegeräte ganz einfach verbinden, trennen und austauschen.
Die 4-Port-PCI FireWire-Adapterkarte ist sowohl für PCs als auch Macs geeignet und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie und KOSTENLOSER technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert. Zudem verfügt der Adapter sowohl über Standard- als auch Low Profile/Halbhöhen-Slotbleche zum Adaptieren auf schlanke oder kompakte Systemanwendungen.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie digitale Videobearbeitungssoftware benötigen, bietet StarTech.com ein komplettes FireWire-Set mit der Karte PCI1394_4. Diese Software ist nur mit Windows-Betriebssystemen kompatibel.
WHQL-zertifiziert - Entwickelt für die Arbeit unter Microsoft Windows XP
Der StarTech.com-Vorteil
- Ein gemeinsam genutzter interner FireWire-Port zum Anschließen interner Geräte, z. B. Kartenleser für die Frontblende
- Mit Low Profile-Slotblech zum Installieren in Kleingehäuse-Computern
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.
Anwendungen
Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Desktop ohne FireWire-Ports mit einem Hochgeschwindigkeits-FireWire-Port auf.
Schließen Sie eine Digitalkamera an einen Desktopcomputer mit PCI-Steckplatz an, um Fotos oder Videos herunterzuladen.
Schließen Sie eine externe FireWire-Festplatte oder ein externes optisches Laufwerk an ein PCI-fähiges System an.
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V930337 | |
UPC Code | 065030789950 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Bustyp | PCI (5 Volt) | |
Chipset-ID | Texas Instruments - TSB12LV26 | |
Industrienormen | IEEE 1394a | |
OHCI | ||
PCI 2.1 | ||
Kartentyp | Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert) | |
Ports | 4 | |
Schnittstelle | FireWire 400 (1394a) | |
Leistung | ||
Max. Datenübertragungsrate | 400 Mbit/s | |
Steckverbinder | ||
Externe Ports | 3 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Buchse | |
Interne Ports | 1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Buchse | |
Steckverbindertyp(en) | 1 - PCI (5 V, 32-Bit) Stecker | |
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.x (tested up to 10.4) Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only |
|
Microsoft WHQL-zertifiziert | Ja | |
Physische Eigenschaften | ||
Produktbreite | 18 mm [0.7 in] | |
Produktgewicht | 70 g [2.5 oz] | |
Produkthöhe | 8 cm [3.1 in] | |
Produktlänge | 12.3 cm [4.8 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - PCI-FireWire-Karte | |
1 - Low Profile-Slotblech | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität






Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.x (tested up to 10.4)
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Verwandte Produkte
4 Port FireWire PCI Schnittstellenkarte - Firewire 1394 PCI Adapter Karte
Rüsten Sie Ihren Computer mit PCI-Steckplatz mit 3 externen FireWire 400-Ports und 1 gemeinsam genutzten internen FireWire 400-Port auf.
3-Port-2b 1a PCI 1394b-FireWire-Adapter Karte mit DV-Schnittprogramm
Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer mit PCI-Steckplatz mit 2 zusätzlichen FireWire 800-Ports und 1 FireWire 400-Port auf.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Manual(s):
-
PCI1394MP.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- PCI1394MP_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.