StarTech.com

1,9m USB auf Parallel Kabel - Centronics Druckerkabel/ Adpter - St/St

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop einen Centronics-Parallelport über USB hinzu.

Produkt-ID: ICUSB1284

  • Bidirektionaler Hochgeschwindigkeits-Parallelport; entspricht der Industrienorm IEEE-1284.
  • Geringer Stromverbrauch, da die Stromversorgung über den USB-Anschluss erfolgt.
  • Voll Plug&Play-fähig für einfache Installation
  • Kein IRQ für die Installation nötig.
16,99 € EUR ohne USt
18,35 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Prolific - PL2305
Ports 1
Schnittstelle Parallel
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Centronics (36-polig) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows? 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X? 10.6 bis 10.15
Linux 2.6.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Stromverbrauch 0.9W
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 50.000
Produktgewicht 118 g [4.2 oz]
Produkthöhe 17.000
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 137 g [4.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-auf-Parallel-Konverterkabel

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows? 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X? 10.6 bis 10.15
Linux 2.6.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB to Parallel Printer Adapter - M/M
ICUSB128410
3m USB auf Parallel Adapter Kabel - Centronics / IEEE1284 Druckerkabel

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop einen Centronics-Parallelport über USB hinzu.

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
USB auf Parallel Adapter Kabel 1,8m - Centronics DB25 / IEEE1284 Druckerkabel
ICUSB1284D25
USB auf Parallel Adapter Kabel 1,8m - Centronics DB25 / IEEE1284 Druckerkabel

Fügen Sie einen parallelen DB25-Port zu jedem PC oder Laptop mit einem freien USB-Port hinzu.

11,99 € ohne USt
12,95 € mit USt

Zubehör