StarTech.com

Serielle RS232 Laptop ExpressCard Schnittstellenkarte

Rüsten Sie Ihr Laptop über einen ExpressCard-Steckplatz mit einem USB-basierten seriellen RS232-Port auf.

Produkt-ID: EC1S232U2

  • Leistungsfähiges 16C950 UART mit maximaler Datenübertragungsrate von bis zu 460 Kbit/s
  • Passt in 34-mm-ExpressCard-Steckplätze Ihres Laptops
  • 512 Byte Übertragungs/Empfangs-FIFO
  • Kompatibel mit USB2.0 Full Speed-Durchlauf
47,99 € EUR ohne USt
51,83 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp ExpressCard (USB 2.0-Bus)
Chipset-ID Prolific - PL2303
Kartentyp 34-mm-ExpressCard
Portart Integriert auf Karte
Ports 1
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8
FIFO 512 Bytes
Max. Baudrate 460,8 Kbit/s
Parität Odd, Even, Mark, Space, None
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Steckverbinder
Externe Ports 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - ExpressCard (34 mm)
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® PocketPC 2003/2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 bis 10.15
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 0 bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 35 mm [1.4 in]
Produktgewicht 33.6 g [1.2 oz]
Produkthöhe 1.8 cm [0.7 in]
Produktlänge 11.5 cm [4.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 Port RS232-ExpressCard
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® PocketPC 2003/2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 bis 10.15
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Zubehör