StarTech.com

16 Port USB zu Seriell Adpater Hub

Konvertieren Sie einen USB-Anschluss in 16 serielle RS232-Anschlüsse in einem industriellen Rack-Montage-Gehäuse, und schalten Sie für eine skalierbare Lösung mehrere Hubs in Reihe

Produkt-ID: ICUSB23216FD

  • Erlangen Sie serielle 16 RS232-Anschlussschnittstellen über einen einzigen USB-Port
  • Verbinden Sie mehrere Hubs in Reihenschaltung miteinander
  • 921,6 Kbit/s Baud pro Port
Sehen Sie mehr
  • 256 Byte Sendeleistung, 128 Byte Empfangsleistung FIFO
  • In den Einschubrahmen einsetzbar
  • COM-Port-Beibehaltung
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich: -40°C bis 85°C
  • Strapazierfähiges Vollmetallgehäuse
  • Geringer USB-Bandbreitenverbrauch
  • USB 2.0-kompatibel
  • Vollständig integrierter USB-Terminierungswiderstand
  • Gerät wird mit vorprogrammierter, eindeutiger USB-Seriennummer geliefert
606,99 € EUR ohne USt
655,55 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID FTDI - FT232RL
Portart Externer Hub
Ports 16
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 7, 8
FIFO 256 Bytes
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
Max. Datenübertragungsrate 480 Mbit/s
MTBF 49,337 hours
Parität Odd, Even, Mark, Space, None
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 2
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB B (4-polig) Buchse
16 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows? CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 bis 10.15
Linux Kernel 3.0.x bis 5.4.x (Nur LTS-Versionen)
Anzeiger
LED-Anzeiger 16 - Datenempfang
16 - Datenübertragung
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 3 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Feuchtigkeit 20~80% RH (Non-condensing)
Lagertemperatur -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 12 cm [4.7 in]
Produktgewicht 1.6 kg [3.4 lb]
Produkthöhe 4.5 cm [1.8 in]
Produktlänge 43 cm [16.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 61 mm [2.4 in]
Package Length 45.1 cm [17.8 in]
Package Width 21.5 cm [8.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.3 kg [5.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 16 Port USB-auf-RS232-Hub
1 - USB-Kabel
2 - Rack-Montage Halterungen
8 - Rack-Montageschrauben
2 - DIN-Schienen-Slotbleche
4 - Schrauben für DIN-Schienenmontage
4 - Unterlegscheiben
4 - Muttern
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Treiber-CD
1 - Klemmleistenstecker
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows? CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 bis 10.15
Linux Kernel 3.0.x bis 5.4.x (Nur LTS-Versionen)

Zertifikate

Verwandte Produkte

8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter
ICUSB2328
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop acht serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

251,99 € ohne USt
272,15 € mit USt
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2324X
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 4 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

123,99 € ohne USt
133,91 € mit USt
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
ICUSB2324
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop vier serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

99,99 € ohne USt
107,99 € mit USt
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2322X
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

55,99 € ohne USt
60,47 € mit USt
FTDI USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321F
FTDI USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen serielle RS232-Port mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.

28,99 € ohne USt
31,31 € mit USt

Zubehör